TSH-110-01-L-DH - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.393 | $3.971 | $3.690 | $3.515 | $2.767 | $2.517 | $2.019 | $1.520 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-110-01-L-DH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| TSH-110-01-S-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-110-01-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-110-01-T-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-110-01-G-DH | 0 | チューブ | 1 | 23 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり23個) |