TSH-110-01-TM-DH-SL-K-TR - 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.772 | $3.076 | $2.612 | $2.322 | $1.864 | $1.713 | $1.408 | $1.104 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-110-01-L-DH-SL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-110-01-S-DH-SL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-110-01-F-DH-SL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-110-01-G-DH-SL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |