TSH-120-01-F-DV-LC - 2mm/.079in Shrouded Header, 40 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, Locking Clip
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.363 | $4.849 | $4.505 | $4.291 | $3.434 | $3.148 | $2.577 | $2.005 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-120-01-F-DV-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSH-120-01-SM-DV-LC | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-S-DV-LC | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-G-DV-LC | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり13個) |