TSH-120-01-H-DH 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| TSH-120-01-S-DH | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-L-DH | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-F-DH | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-G-DH | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-G-DH-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |