TSH-120-01-T-D 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9477 |
| 価格 | $4.630 | $3.775 | $3.206 | $2.849 | $2.243 | $2.041 | $1.637 | $1.233 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-120-01-L-D | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-F-D | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-G-D | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-S-D | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-120-01-FM-D | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり13個) |