TSH-130-01-S-DV 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.541 | $12.510 | $11.827 | $11.402 | $9.330 | $8.655 | $7.076 | $5.433 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-130-01-S-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSH-130-01-G-DV | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-130-01-L-DV | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-130-01-F-DV | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-130-01-T-DV | 0 | チューブ | 1 | 9 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |