TSH-140-01-S-RA 2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合に適した低背型シュラウド(最大90ピンまで)
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $20.530 | $19.432 | $18.704 | $18.245 | $14.933 | $13.855 | $11.322 | $8.686 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-140-01-F-RA | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-140-01-L-RA | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| TSH-140-01-H-RA | 0 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり6個) |