TW-02-04-L-D-370-SM-A - 2mm/.079in Board Stacker, 4 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .370in Stack Height, .555in OAL, A Pin
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 24617 |
| 価格 | $1.845 | $1.432 | $1.156 | $0.985 | $0.777 | $0.708 | $0.569 | $0.431 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-02-04-L-D-370-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-02-04-S-D-370-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TW-02-04-L-D-275-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-398-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-290-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-401-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-330-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-203-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-335-SM-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-04-L-D-341-SM-A | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |