TW-02-06-L-D-440-SM フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.300 | $1.009 | $0.815 | $0.694 | $0.517 | $0.459 | $0.341 | $0.224 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-02-06-L-D-300-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-250-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-200-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-405-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-437-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-420-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-325-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-385-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-492-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-450-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-320-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-170-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-400-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-315-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-295-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-500-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-460-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-02-06-L-D-510-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |