TW - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

TW-SMシリーズ サムネイル画像
TW-SM

フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

シリーズ画像 TW-TH
TW-TH

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TW-02-02-F-S-220-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.16 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-225-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.29 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-230-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.41 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-215-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.03 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-235-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.54 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-210-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 9.91 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-245-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.80 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-250-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.92 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-265-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.30 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-240-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 10.67 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-255-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.05 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-260-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.18 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-270-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.43 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-275-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.56 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-285-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.81 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-S-295-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 12.07 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-280-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.68 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-09-F-S-290-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 11.94 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-S-300-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 12.19 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-03-F-S-310-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (.0787") 12.45 2 表面実装 バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。