TW-03-02-T-D-170-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.876 | $0.700 | $0.567 | $0.453 | $0.402 | $0.319 | $0.237 | $0.175 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-03-02-T-D-170-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-03-02-S-D-170-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TW-03-02-F-D-170-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TW-03-02-L-D-170-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TW-03-02-G-D-170-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TW-03-02-T-D-210-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-02-T-D-250-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-02-T-D-201-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-02-T-D-180-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-02-T-D-215-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-02-T-D-240-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |