TW-03-06-L-D-405-SM-A-TR - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.068 | $1.744 | $1.465 | $1.243 | $1.134 | $0.936 | $0.729 | $0.634 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-03-06-L-D-405-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-03-06-L-D-405-SM-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-03-06-L-D-315-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-435-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-408-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-240-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-410-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-445-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-250-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-06-L-D-463-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |