TW-03-09-L-D-255-SM-A - 2mm/.079in Board Stacker, 6 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .255in Stack Height, .456in OAL, A Pin
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.781 | $1.505 | $1.261 | $1.071 | $0.975 | $0.806 | $0.625 | $0.541 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-03-09-L-D-255-SM-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-03-09-L-D-255-SM-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| TW-03-09-L-D-375-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-09-L-D-195-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-09-L-D-190-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-09-L-D-200-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-03-09-L-D-256-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |