TW-05-02-L-D-120-100 - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| 明日発送:594点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.770 | $1.495 | $1.251 | $1.060 | $0.922 | $0.742 | $0.541 | $0.413 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-05-02-G-D-120-100 | 675 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TW-05-02-T-D-120-100 | 594 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TW-05-02-L-D-125-100 | 594 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-05-02-L-D-145-100 | 594 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-05-02-L-D-135-100 | 594 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-05-02-L-D-143-100 | 594 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-05-02-L-D-150-100 | 531 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-05-02-L-D-177-100 | 531 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-05-02-L-D-160-100 | 271 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |