TW-05-04-F-D-360-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.912 | $1.613 | $1.354 | $1.149 | $0.999 | $0.805 | $0.586 | $0.450 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-05-04-S-D-360-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| TW-05-04-L-D-360-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | めっき加工 | いいえ |
| TW-05-04-F-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-300-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-325-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-370-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-350-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-305-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| TW-05-04-F-D-289-SM | 0 | チューブ | 1 | 56 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |