TW-06-04-T-D-487-SM フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.894 | $1.545 | $1.312 | $1.166 | $0.870 | $0.771 | $0.574 | $0.377 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-06-04-T-D-487-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-06-04-T-D-330-SM | 0 | チューブ | 1 | 47 | スタック高さ | いいえ |
| TW-06-04-T-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 47 | スタック高さ | いいえ |
| TW-06-04-T-D-260-SM | 0 | チューブ | 1 | 47 | スタック高さ | いいえ |
| TW-06-04-T-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 47 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |