TW-10-03-G-D-341-SM-A - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 7000 |
| 価格 | $5.715 | $5.167 | $4.800 | $4.572 | $3.459 | $3.088 | $2.346 | $1.604 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-03-G-D-350-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-260-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-250-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-240-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-190-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-300-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-200-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-03-G-D-330-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |