TW-10-04-L-D-315-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.540 | $3.318 | $3.042 | $2.767 | $2.406 | $1.940 | $1.410 | $1.081 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-04-F-D-315-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| TW-10-04-L-D-395-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-215-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-435-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-355-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-200-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-360-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-420-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-236-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-235-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-300-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-04-L-D-313-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |