TW-10-06-T-D-378-SM フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.915 | $2.462 | $2.070 | $1.751 | $1.524 | $1.226 | $0.896 | $0.690 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-06-T-D-538-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-T-D-530-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-T-D-300-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-T-D-400-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-T-D-450-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-T-D-465-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-T-D-405-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |