TW-10-08-L-D-663-100 フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.837 | $3.470 | $3.224 | $3.070 | $2.291 | $2.031 | $1.511 | $0.991 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-08-L-D-235-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-550-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-500-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-570-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-540-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-485-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-530-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-625-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-250-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-590-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-600-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-520-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-08-L-D-535-100 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |