TW-10-12-L-D-760-150 フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| 明日発送:169点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.540 | $3.307 | $3.042 | $2.767 | $2.406 | $1.940 | $1.410 | $1.081 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-10-12-L-D-500-150 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-10-12-S-D-760-150 | 169 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TW-10-12-L-D-813-150 | 169 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-10-12-L-D-787-150 | 169 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-10-12-L-D-600-150 | 169 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| TW-10-12-L-D-825-150 | 169 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |