TW-12-02-L-D-170-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.922 | $3.668 | $3.371 | $3.063 | $2.661 | $2.141 | $1.558 | $1.198 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-12-02-L-D-170-SM-FR | 0 | テープ&リール | 325 | 325 | パッケージング | いいえ |
| TW-12-02-L-D-170-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| TW-12-02-G-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| TW-12-02-F-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| TW-12-02-S-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| TW-12-02-T-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| TW-12-02-L-D-196-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | スタック高さ | いいえ |
| TW-12-02-L-D-190-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | スタック高さ | いいえ |
| TW-12-02-L-D-210-SM | 0 | チューブ | 1 | 24 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり24個) |