TW-15-07-T-D-550-SM フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.994 | $3.610 | $3.354 | $3.195 | $2.384 | $2.114 | $1.573 | $1.032 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-15-07-L-D-550-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| TW-15-07-G-D-550-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| TW-15-07-T-D-500-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | スタック高さ | いいえ |
| TW-15-07-T-D-633-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | スタック高さ | いいえ |
| TW-15-07-T-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 20 | スタック高さ | いいえ |
| TW-15-07-T-D-520-SM | 0 | チューブ | 1 | 19 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |