TW-18-09-L-D-196-SM - 2mm/.079in Board Stacker, 36 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .196in Stack Height, .456in OAL
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.766 | $5.512 | $5.152 | $4.738 | $4.123 | $3.318 | $2.417 | $1.855 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-18-09-L-D-260-SM | 0 | チューブ | 1 | 16 | スタック高さ | いいえ |
| TW-18-09-L-D-255-SM | 0 | チューブ | 1 | 16 | スタック高さ | いいえ |
| TW-18-09-L-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 16 | スタック高さ | いいえ |
| TW-18-09-L-D-200-SM | 0 | チューブ | 1 | 16 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり16個) |