TW-20-02-L-D-190-SM - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.134 | $6.594 | $6.233 | $6.008 | $4.483 | $3.975 | $2.957 | $1.940 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-20-02-L-D-190-SM-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TW-20-02-G-D-190-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| TW-20-02-T-D-190-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| TW-20-02-L-D-170-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-02-L-D-200-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-02-L-D-216-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-02-L-D-215-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-02-L-D-220-SM | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |