TW-20-04-L-D-252-SM-A-P-TR - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| 価格 | $8.568 | $7.918 | $7.486 | $7.214 | $5.816 | $5.350 | $4.418 | $3.486 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-20-04-L-D-300-SM-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 110 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-04-L-D-380-SM-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-04-L-D-390-SM-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-04-L-D-330-SM-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 110 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-04-L-D-301-SM-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |