TW-20-06-L-D-375-SM-A - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.625 | $7.971 | $7.536 | $7.264 | $5.462 | $4.861 | $3.660 | $2.459 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-20-06-L-D-190-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-485-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-400-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-500-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-410-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-290-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-480-SM-A | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-438-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-330-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-300-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-560-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-395-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-448-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-310-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-475-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-455-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-420-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-450-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| TW-20-06-L-D-425-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 14 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |