TW-25-06-L-D-400-SM-A - フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.296 | $8.883 | $8.310 | $7.643 | $6.689 | $5.406 | $3.975 | $3.106 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-25-06-S-D-400-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| TW-25-06-L-D-310-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-435-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-425-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-417-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-190-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-450-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-490-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-320-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-460-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-440-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| TW-25-06-L-D-383-SM-A | 0 | チューブ | 1 | 11 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |