YFS-20-L3-E-05-SB-TR .050" SamArray®低背型オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
低い5.00 mm(.197")の嵌合高さ
Samtec 28+ Gbpsソリューション
オープンピン フィールド アレーにつき最大500のI/O
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $40.941 | $38.758 | $37.302 | $36.392 | $26.563 | $23.286 | $16.733 | $10.181 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFS-20-L3-E-05-SB | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| YFS-20-L3-E-05-SB-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| YFS-20-L3-H-05-SB-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 650 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |