YFS-30-L3-H-08-SB .050" SamArray®低背型オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
低い5.00 mm(.197")の嵌合高さ
Samtec 28+ Gbpsソリューション
オープンピン フィールド アレーにつき最大500のI/O
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。