YFS-40-L3-E-05-SB .050" SamArray®低背型オープンピンフィールド アレー ソケット

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • 低い5.00 mm(.197")の嵌合高さ

  • Samtec 28+ Gbpsソリューション

  • オープンピン フィールド アレーにつき最大500のI/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 750
価格 $62.842 $59.491 $57.256 $55.860 $40.758 $35.724 $25.656 $15.589
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 SAMアレー