YFW-20-09-E-08-SB .050" SamArray®オープンピンフィールド アレー ボードスタッカー

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • ピック&プレースパッケージおよびテープ&リールパッケージのオプションあり

  • 最大25.00 mm(.984")の嵌合高さ

  • オープンピン フィールド アレーにつき最大500のI/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 600
価格 $41.920 $37.800 $36.380 $33.270 $31.450 $28.790 $22.530 $18.580
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 SAMアレー