YFW-50-07-H-05-SB-TR - .050" SamArray®オープンピンフィールド アレー ボードスタッカー

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • ピック&プレースパッケージおよびテープ&リールパッケージのオプションあり

  • 最大25.00 mm(.984")の嵌合高さ

  • オープンピン フィールド アレーにつき最大500のI/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $65.306 $61.823 $59.501 $58.050 $45.238 $40.967 $32.425 $23.884
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 SAMアレー