YTE-102-02-M-Q-340 2.00 mm FleXYZ™高密度エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
本体高さ:.340"(8.64 mm)~.800"(20.32 mm)
Tiger Buy™コンタクト
最大300 I/O
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。