YTE-120-02-G-Q-350 - 2.00 mm FleXYZ™高密度エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
本体高さ:.340"(8.64 mm)~.800"(20.32 mm)
Tiger Buy™コンタクト
最大300 I/O
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $30.733 | $29.098 | $28.000 | $27.317 | $20.500 | $18.200 | $13.064 | $7.725 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-120-02-G-Q-360 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-630 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-730 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-340 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-735 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-500 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-625 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| YTE-120-02-G-Q-400 | 0 | チューブ | 1 | 13 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり13個) |
