YTE-135-02-L-6-375-100 - 2.00 mm FleXYZ™高密度エレベーテッド ソケットストリップ

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 本体高さ:.340"(8.64 mm)~.800"(20.32 mm)

  • Tiger Buy™コンタクト

  • 最大300 I/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $47.881 $45.327 $43.625 $42.560 $30.723 $26.777 $18.885 $10.994
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。