YTE-140-02-M-6-800-100 - 2.00 mm FleXYZ™高密度エレベーテッド ソケットストリップ

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 本体高さ:.340"(8.64 mm)~.800"(20.32 mm)

  • Tiger Buy™コンタクト

  • 最大300 I/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 750
価格 $65.177 $61.700 $59.383 $57.934 $41.814 $36.440 $25.693 $14.946
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。