YTE-140-03-STL-Q-405 - 2.00 mm FleXYZ™高密度エレベーテッド ソケットストリップ

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 本体高さ:.340"(8.64 mm)~.800"(20.32 mm)

  • Tiger Buy™コンタクト

  • 最大300 I/O

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov