YTW-36-02-S-5-160-080-100 - 2.00 mm FleXYZ™高密度ボードスタッカー

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • スタッカー高さ:.005"(0.13 mm)ごと

  • スルーホール

  • 最大300 I/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $44.547 $42.171 $40.587 $39.597 $29.242 $25.791 $18.887 $11.984
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。