ZLTMM-105-75-H-D-250 2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.652 | $10.769 | $10.180 | $9.812 | $7.159 | $6.275 | $4.507 | $2.738 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLTMM-105-75-F-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-105-75-L-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-105-75-T-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-105-75-G-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-105-75-S-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |