ZLTMM-106-73-TM-D-391 - 2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 16629 |
| 価格 | $3.607 | $2.942 | $2.498 | $2.220 | $1.620 | $1.420 | $1.020 | $0.620 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLTMM-106-73-F-D-391 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-106-73-L-D-391 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-106-73-T-D-391 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |