ZLTMM-108-72-L-D-766 - 2mm/.079in Elevated Shrouded Box Header & Stacker, 16 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .766in Body Ht, 0.851in OAL
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.046 | $5.465 | $5.078 | $4.837 | $3.529 | $3.093 | $2.222 | $1.350 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLTMM-108-72-S-D-766 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-108-72-T-D-766 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-108-72-F-D-766 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |