ZLTMM-110-66-L-D-440 - 2mm/.079in Elevated Shrouded Box Header & Stacker, 20 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .440in Body Ht, 0.594in OAL
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.664 | $5.121 | $4.758 | $4.531 | $3.306 | $2.899 | $2.081 | $1.265 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLTMM-110-66-G-D-440 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-110-66-F-D-440 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |