ZLTMM-113-63-TM-D-375 2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.869 | $3.497 | $3.249 | $3.095 | $2.258 | $1.979 | $1.422 | $0.864 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLTMM-113-63-T-D-375 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-113-63-L-D-375 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-113-63-H-D-375 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| ZLTMM-113-63-S-D-375 | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |