ZLTMM-113-71-G-D-655 - 2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可