ZLTMM-118-72-T-D-608 - 2mm/.079in Elevated Shrouded Box Header & Stacker, 36 Pin, 2 Row, Through Hole, Matte Tin, .608in Body Ht, 0.851in OAL
特徴
アプリケーション:最大50ピンまでの非目視嵌合アプリケーションに適したエレベーテッド シュラウド
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")