PICMGは、組み込みコンピューティングにおいて25年以上の経験を持ち、数百社の参加企業により作成された50以上の規格を発行しています。
PICMG(旧PCI Industrial Computer Manufacturers Group)が1994年に創設された当時は、非デスクトップ アプリケーションに対するPCI規格の推進を目的としていました。
現在、PICMGはPCI規格をはるかに超えて、CompactPCI®、MicroTCA®、COM Express®、COM-HPC®などの主要規格を策定しています。
COM-HPC®
この規格は、既存のCOM Express®規格と共存することを目的としています。COM-HPC®は、高性能コンピューティングと組み込みコンピューティングの2つの異なるモジュールタイプに対応します。
COM-HPC®は、今日のCOMExpressで達成可能なことを改善します。新しいハイスピード コネクターを使用し、PCI Express® 4.0/5.0や最大100 Gbのイーサネットなど、既存および未来のインターフェースに対応できます。
この仕様は、中〜高性能のサーバークラス プロセッサーを対象としています。また、COM-HPC®はより大きなボードサイズもサポートし、より多くのメモリに対応します。
MicroSAM®
MicroSAM®は、マイクロコントローラーに依存せずにスマートセンサーを有効にする、小型フォームファクターを作成するための新しいPICMGの取り組みです。
新しいフォームファクターは、センサーベンダーが制御ドメインを気にすることなくスマートセンサーを迅速に作成するのに役立ちます。MicroSAM®は、PICMGセンサードメインのネットワーク アーキテクチャおよびデータモデルと組み合わせた場合、プラグアンドプレイの相互運用性を備えたネットワークにセンサーをシームレスに統合することを可能にします。
MicroTCA®
MicroTCA®は、コンパクトなフォームファクタでハイパフォーマンス スイッチドファブリック コンピューターシステムを構築するためのモジュラー式のオープン標準です。そのコアは、処理とI/O機能を提供する標準アドバンスト メザニンカードです。
MicroTCAシステムはAdvancedTCAシステムと内部アーキテクチャはほぼ同じですが、物理的により小型でより安価です。MicroTCAは本来、ネットワークエッジでの小規模通信システム向けのものでしたが、モバイル、軍事、テレメトリー、データ収集、航空電子工学アプリケーションにおいて標準化された高耐久化バージョンの人気が高まるにつれて、数多くの非通信アプリケーションに進出してきました。