PC/104-Plus™規格適合製品&サポート

概要

PC/104-Plus™は、PC/104™ Consortium(現RMSコンソーシアム)によって1997年に承認された仕様で、高速PCIバスを使用する組み込みアプリケーションの規格を確立しています。

PC/104-Plus™は、32ビットPCIバスで信号が追加された際に対応できるよう、120ピン、2 mmのスタッカブルコネクターを規定しています。PC104がPCバスを拡張しているのと同様に、PC/104-Plus™はPC104を拡張したもので、同じ利点を備えたうえでそれ以上のメリットがあります。

また、PC104コネクターがスタック可能で、標準PC104モジュールと一緒に(同じスタック内で)使用できることも必要な条件でした。これにより、新しいPC/104-Plus™モジュールを既存のPC104「レガシー」モジュールで使用できるようになっており、使用できる場面が拡大します。

PC104ロゴ
ネストされたESQT

コネクター

PC/104-Plus™ - FleXYZ™ (ESQT)

SamtecのESQT製品は、PC/104-Plus™規格に準拠しています。PC/104-Plus™規格は30 x 4構成を規定しており、SamtecPC/104-Plus™の部品番号は以下の通りです(プレスフィットバージョンとシュラウドバージョンもあります)。

PC/104-Plus™指定コネクター(ESQT)

Samtec PN ピッチ コンタクト 列数 ピン/列 リードスタイル 製品図面 3D PADS
ESQT-130-02-G-Q-368 2 mm 120 4 30 Tiger Buy™
お問い合わせ
PDF印刷 IGES
PARASOLID
ステップ
PADSファイル
ESQT-130-03-G-Q-368 2 mm 120 4 30 PDF印刷 IGES
PARASOLID
ステップ
PADSファイル

SamtecのESQTには以下の特長的なメリットがあります。

  • コンパクト - モジュールサイズ:3.6インチ x 3.8インチ (90 mm x 96 mm)
  • 自己スタッキング - バックプレーンやカードケージなしで拡張可能
  • ピン&ソケットバス コネクター - 過酷な環境でも高い信頼性
  • 4隅にある取り付け穴 - 衝撃と振動への耐性
  • 低電力消費 - 低電力消費と低発熱
  • PCに完全対応 - 開発コストを削減し、製品化までの時間を短縮

PC/104™-Plus規格

PC104-Plus™ 規格に関するご質問や追加情報については、以下までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください