PC104標準規格適合製品&サポート

概要

PC104は、小型組み込みPCモジュール向けのP996.1規格と呼ばれるIEEE規格案の「元となる文書」として容認された規格です。PC104規格は既存のPCバスを拡張したもので、限られたスペースのアプリケーションにPC技術を組み込んだ企業でも、標準化されたシステムアーキテクチャーを持ち、ベンダーとベンダーサポートをより広範に広げることができます。

PC104モジュールの使用方法には2つの方法があります。スタンドアロンのモジュールスタックとして使用する方法と、コンポーネント式のアプリケーションとして使用する方法です。スタンドアロンのモジュールスタックの場合は.600インチの間隔があいた自己ネスティングとなり、PC104コネクターは高度に統合されたコンポーネントとして機能することも可能です。本規格では104ピンと規定されています。P1に64ピン、P2に40ピンとなります。

PC104ロゴ
ESQネスト

コネクター

PC104 - ESQ

ベースとなるPC104 Standardは小型のフォームファクターが特徴で、自己スタッキングバスで使用できます。これにより、バックプレーンとカードケージにかかるコストと容量が解消されます。

SamtecのESQ製品はPC104規格に準拠しています。ESQ製品は、複数のポジション、列数、スタック高さのオプションを提供しています(低挿入力コンタクトもあります)。

PC104指定コネクター(ESQ)

Samtec PN ピッチ コンタクト 列数 ピン/列 リードスタイル 製品図面 3D PADS
ESQ-132-14-G-D 2.54 mm 64 2 32 Tiger Buy™
お問い合わせ
PDF印刷 IGES
PARASOLID
ステップ
PADSファイル
ESQ-132-12-G-D 2.54 mm 64 2 32 Tiger Buy™
お問い合わせ
PDF印刷 IGES
PARASOLID
ステップ
PADSファイル
ESQ-120-14-G-D 2.54 mm 40 2 20 Tiger Buy™
お問い合わせ
PDF印刷 IGES
PARASOLID
ステップ
PADSファイル

Samtecは、スタック可能な組み込みアプリケーションにおける許容スタックの影響を少なくする精密機械スタンドオフも提供しています。

PC104規格

PC104 Standardに関するご質問やその他の情報については、以下の当社宛てにお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください