SNIA-TA-1002 規格製品とサポート

2C コネクターと図3-4、SNIA. "SFF-TA-1002" www.snia.org/sff

本仕様では、シールドなし、入出力、カードエッジコネクターと、最大112の動作が可能な嵌合カードインターフェイスを定義しています。GTps PAM4までの動作が可能で、コネクターは帯域幅の必要性に応じて56、84または140の接点を持ち、ストレート、ライトアングル、エッジマウント、直交アプリケーション用に設定が可能です。

* 2Cコネクターと図3-4の画像は、このクラスのコネクターの標準仕様であるSFF-TA-1002のものです。SFF-TA-1002, プロトコルに依存しないマルチレーン高速コネクター, SNIA SFF TA TWG, www.snia.org/sff

sniaロゴ

プロトコルに依存しないマルチレーン高速コネクター

SNIA-TA-1002 - 0.60 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル

56 GbpsのスピードとPCIe® 5.0 パフォーマンスを提供するHSEC6-DV (84 contacts) は、SNIA-TA-1002 規格の機械および電気の需要に適合しています。HSEC6は、シグナルインテグリティのために最適化された堅牢な Edge Rate®コンタクトと、機械的強度のための溶接タブをオプションありで提供します。

hsec6-dv 部

試験報告書

SNIA 規格

SNIA-TA-1002規格に関するご質問や追加情報については、下記までお問い合わせください。

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください